Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

191067
Codice del modello: CPAD-00/203

CPAD-00/203. Pacchetto di regolazione dell'illuminazione, preconfigurato

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series xComfort - Pacchetto dimming
Sigla catalogo
191067
EAN
4015081915620
Lunghezza/profondità del prodotto
55 mm
Altezza prodotto
75 mm
Larghezza prodotto
86 mm
Peso prodotto
0.065 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
CPAD-00/203

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Pulsante da 55 mm (universale)
Caratteristiche
comando locale/manuale
Radio bidirezionale
Tipo di sistema operativo bus
Radiofrequenza
xComfort
Funzione di azionamento
Regolazione della luminosità
Tipo prodotto sistema bus
Unità monoblocco
Profondità scatola di installazione integrata - min
18 mm
Frequenza nominale - max
50 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Potenza di uscita - max
250 W
Potenza di uscita - min
0 W
Dotato di:
collegamento bus
Indicazione LED
Potenza di commutazione LED - max
100 W
Tensione nominale - max
253 V
Tensione nominale - min
195 V
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
3
Alimentazione
Rete elettrica
Batteria
Numero di uscite
1
Grado di protezione
IP20
Tipo di carico
Universale e LED retrofit
Modello
Attuatore di regolazione della luminosità
Metodo di montaggio
In custodia
Da incasso
Da incasso (gesso)
Adatto per
Corrente costante
Tensione constante

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.