| Nome prodotto |
Eaton Moeller series xComfort - Pacchetto dimming
|
| Sigla catalogo |
191068
|
| EAN |
4015081915637
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
73 mm
|
| Altezza prodotto |
75 mm
|
| Larghezza prodotto |
86 mm
|
| Peso prodotto |
0.1 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
CPAD-00/204
|
| Utilizzato con |
Pulsante da 55 mm (universale)
|
| Caratteristiche |
comando locale/manuale
Radio bidirezionale |
| Tipo di sistema operativo bus |
Radiofrequenza
xComfort |
| Funzione di azionamento |
Regolazione della luminosità
|
| Tipo prodotto sistema bus |
Unità monoblocco
|
| Profondità scatola di installazione integrata - min |
18 mm
|
| Frequenza nominale - max |
50 Hz
|
| Frequenza nominale - min |
50 Hz
|
| Potenza di uscita - max |
250 W
|
| Potenza di uscita - min |
0 W
|
| Dotato di: |
collegamento bus
Indicazione LED |
| Potenza di commutazione LED - max |
200 W
|
| Tensione nominale - max |
253 V
|
| Tensione nominale - min |
195 V
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
3
|
| Alimentazione |
Batteria
Rete elettrica |
| Numero di uscite |
1
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Tipo di carico |
Universale e LED retrofit
|
| Modello |
Attuatore di regolazione della luminosità
|
| Metodo di montaggio |
In custodia
Da incasso Da incasso (gesso) |
| Adatto per |
Corrente costante
Tensione constante |