Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

191093
MSFI-80A

Eaton Moeller® series modulo di ingresso MSF, 3 poli, 1,5-16qmm, 80 A

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series MSF Feeder system
Sigla catalogo
191093
EAN
4015081915910
Lunghezza/profondità del prodotto
160 mm
Altezza prodotto
115.5 mm
Larghezza prodotto
22.5 mm
Peso prodotto
0.177 kg
Conformità
CE
Codice modello
MSFI-80A

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Resistenza alla temperatura
Fino a 125 °C

Dati elettrici

Corrente nominale di esercizio (le)- max
80 A
Track resistance
CTI 600

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
Connessione a molla
Materiale custodia
Senza alogeni
Numero di poli
3 poli

Informazioni generali

Comportamento alla fiamma
To UL 94
Categoria prodotto
Accessori
Adatto per
Collegamento conduttore rotondo
Altro

Sezioni di collegamento

Capacità morsetti
1,5 - 16 mm²
Sezioni di collegamento (AWG)
14 - 6

Esporta le caratteristiche del prodotto