Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

191099
Codice del modello: MSFAL-16

Eaton Moeller® series adattatore MSF, 16 A, Numero di poli 3, utilizzo con MSC-DS7, 16 A

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series MSF Accessory Adapter
Sigla catalogo
191099
EAN
4015081915972
Lunghezza/profondità del prodotto
240 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.188 kg
Certificazione/i
UL 508
Codice modello
MSFAL-16

Features & Functions

Larghezza adattatore
45 mm
Tipo di collegamento elettrico
3 conduttori AWG 12
Numero di guide DIN
1
Numero di poli
3 poli
Caratteristiche speciali
Capacità del morsetto: 2,5 mm² (AWG 14)

Electrical rating

Corrente nominale
16 A
Corrente nominale di esercizio (Ie)
16 A
Tensione nominale in AC
690 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.