Eaton Moeller® series linguetta anti-rotazione M30
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series Linguetta anti-rotazione M30
|
| Sigla catalogo |
191232
|
| EAN |
4015081917303
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
46 mm
|
| Altezza prodotto |
14 mm
|
| Larghezza prodotto |
36 mm
|
| Peso prodotto |
0.011 kg
|
| Conformità |
CE
|
| Note catalogo |
Impostazione automatica dello spessore della piastra (1,5 mm - 5,5 mm)
|
| Codice modello |
M30-AFX
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Accessori |
Tacca anti-rotazione
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Parte di ricambio
|