Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

191701
DILMS7-23(110V50HZ,120V60HZ)

Eaton Moeller® series contattore di sicurezza DILMS, 380 V 400 V: 3 kW, 2 NA, 3 NC, 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, Comando in corrente alternata, Morsetti a bullone, con contatto specchio.

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series contattore di sicurezza DILMS
Sigla catalogo
191701
EAN
4015081922147
Lunghezza/profondità del prodotto
117 mm
Altezza prodotto
69 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.288 kg
Certificazione/i
VDE 0660
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA File No.: 012528
UL 60947-4-1
UL
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NLDX
CSA
CE
IEC/EN 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL File No.: E29096
Note catalogo
Contatti secondo EN 50012
Codice modello
DILMS7-23(110V50HZ,120V60HZ)

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Contatti

Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
3
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
2
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
3
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
2

Corrente termica convenzionale Ith

Corrente convenzionale termica ith (1 polo, chiuso)
45 A
Corrente convenzionale termica ith (3 poli, chiuso)
18 A
Corrente convenzionale termica ith a 55°C (3 poli, aperto)
21 A
Corrente convenzionale termica ith di contatti principali (1 polo, aperto)
50 A

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.1 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
7 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
1.4 W

Dati elettrici

Potere d'interruzione nominale a 220/230 V
70 A
Potere d'interruzione nominale a 380/400 V
70 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V
50 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V
40 A
Tensione nominale di isolamento (Ui)
690 V
Potere nominale di chiusura fino a 690 V (cos phi a IEC/EN 60947)
112 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
22 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
7 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
7 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 440 V
7 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V
5 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V
4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
5 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 440 V
5 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 500 V
4.5 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 660 V, 690 V
4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 110 V
20 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 220 V
15 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 60 V
20 A
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 240 V, 50 Hz
2.2 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
3 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz
4 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 220/230 V, 50 Hz
1 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 240 V, 50 Hz
1.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 415 V, 50 Hz
2.3 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 440 V, 50 Hz
2.4 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 500 V, 50 Hz
2.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 660/690 V, 50 Hz
2.9 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Isolamento sicuro
400 V AC, Tra i contatti, Secondo EN 61140
400 V AC, Tra bobina e contatti, Secondo EN 61140

Informazioni generali

Applicazione
Contattori di potenza per motori
Grado di protezione
IP20
Disturbi emessi
Secondo la norma EN 60947-1
Dotato di:
Contatto specchio
Immunità
Secondo la norma EN 60947-1
Durata meccanica
10.000.000 di manovre (comando in AC)
Massima frequenza di manovra
9000 operazioni meccaniche/ora (Comando in AC)
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Contattori di sicurezza
Protezione
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
8000 V AC
Resistenza per polo
2.5 mΩ
Resistenza agli urti
7 g, Contatto ausiliario NA, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
10 g, Contatto principale NA, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
5 g, Contatto ausiliario N/C, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
3,4 g, Contatto ausiliario N/A, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms
5,7 g, Contatto principale N/A, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms
3,4 g, Contatto ausiliario NC, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms
Adatto per
Anche per motori con grado di efficienza IE3
Categoria d'uso
AC-1: ACrichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza
AC-4: Motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, Marcia a impulsi
AC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento
Tipo di tensione
CA

Sistema elettromagnetico (bobina)

Tempo arco
10 ms
Tensione di diseccitazione
Comando in AC: 0,6 - 0,3 x UC, Funzionamento CA
Fattore di utilizzo
100 %
Tensione di eccitazione
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Potenza assorbita, inserzione, 50 Hz
24 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
Potenza assorbita, inserzione, 60 Hz
30 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz
1,4 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
3,4 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
Potenza assorbita, tenuta, 60 Hz
1,4 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
4,4 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
110 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
110 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
120 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
120 V
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - max
21 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - min
15 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - max
18 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - min
9 ms

Potenza nominale d'impiego

Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase
0.25 HP
Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase
1.5 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase
1 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase
2 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
3 HP
Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase
5 HP

Resistenza al corto circuito

Corrente nominale cortocircuito (nominale di base)
5 kA, fusibile massimo 25 A, SCCR (UL/CSA)
Interruttore automatico massimo 5 kA, 25 A, SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 480 V)
100 kA, fusibile di CLASSE J massimo 20 A, SCCR (UL/CSA)
30 kA, fusibile di CLASSE RK5 massimo 25 A, SCCR (UL/CSA)
Interruttore automatico massimo 65 kA, 16 A, SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 600 V)
100 kA, fusibile di CLASSE J massimo 20 A, SCCR (UL/CSA)
30 kA, fusibile di CLASSE RK5 massimo 25 A, SCCR (UL/CSA)
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 400 V
35 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 690 V
20 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 400 V
20 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 690 V
16 A gG/gL

Special Purpose Ratings

Valori nominali per scopi speciali delle lampade a scarica elettrica ballast
12 A (600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase)
12 A (480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase)
Valori nominali per scopi speciali dei valori nominali per scopi definiti
42 A, LRA 480 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conform. norma UL 1995, (UL/CSA)
7 A, FLA 480 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conform. norma UL 1995, (UL/CSA)
Valori nominali per scopi speciali del controllo ascensori
2 HP, 480 V 60 Hz trifase, (UL/CSA)
6 A, 240 V 60 Hz trifase, (UL/CSA)
3 HP, 600 V 60 Hz trifase, (UL/CSA)
3,9 A, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
3,7 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
1,5 HP, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
0,75 HP, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
3,4 A, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
Valori nominali per scopi speciali del controllo refrigerazione (solo CSA)
10 A, FLA 480 V 60 Hz trifase (CSA)
60 A, LRA 480 V 60 Hz trifase (CSA)
60 A, LRA 600 V 60 Hz trifase (CSA)
10 A, FLA 600 V 60 Hz trifase (CSA)
Valori nominali per scopi speciali del riscaldamento aria a resistenza
12 A, 480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
12 A, 600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
Valori nominali per scopi speciali delle lampade a incandescenza con tungsteno
14 A, 600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
14 A, 480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)

Potere d'inserzione

Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
A600, comando in corrente alternata (UL/CSA)
P300, comando in DC (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico)
20 A, Potenza nominale d’impiego massima del motore (UL/CSA)

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
M3.5, Vite di collegamento
Dimensione cacciavite
2, Morsetto a vite, Cacciavite Pozidrive
Morsetti a vite - Cacciavite standard 0.8 x 5.5/1 x 6 mm
Lunghezza di spelatura (conduttori corrente di comando)
10 mm
Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
10 mm
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0.75 - 2.5) mm²
Capacità morsetti (pieno)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 4) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm²
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
Tipo singolo 18 - 10, tipo doppio 18 - 14
18 - 14
Coppia di serraggio
1,2 Nm, Morsetti a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto