Eaton Moeller® series contattore di sicurezza DILMS, 380 V 400 V: 7,5 kW, 2 NA, 3 NC, 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, Comando in corrente alternata, Morsetti a bullone, con contatto specchio.
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series contattore di sicurezza DILMS
|
| Sigla catalogo |
191704
|
| EAN |
4015081922178
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
138 mm
|
| Altezza prodotto |
85 mm
|
| Larghezza prodotto |
45 mm
|
| Peso prodotto |
0.476 kg
|
| Certificazione/i |
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1 UL File No.: E29096 UL Category Control No.: NLDX UL CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL 60947-4-1 CE CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 CSA VDE 0660 IEC/EN 60947 |
| Note catalogo |
Contatti secondo EN 50012
|
| Codice modello |
DILMS17-23(110V50HZ,120V60HZ)
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78 |
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
3
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
2
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
3
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
2
|
| Corrente convenzionale termica ith (1 polo, chiuso) |
80 A
|
| Corrente convenzionale termica ith (3 poli, chiuso) |
32 A
|
| Corrente convenzionale termica ith a 55°C (3 poli, aperto) |
37 A
|
| Corrente convenzionale termica ith di contatti principali (1 polo, aperto) |
88 A
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
2.1 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0.7 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
18 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
2.1 W
|
| Potere d'interruzione nominale a 220/230 V |
170 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 380/400 V |
170 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 500 V |
170 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 660/690 V |
120 A
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
690 V
|
| Potere nominale di chiusura fino a 690 V (cos phi a IEC/EN 60947) |
238 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
40 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
18 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
17 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 440 V |
18 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V |
18 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V |
12 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
10 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 440 V |
10 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 500 V |
10 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 660 V, 690 V |
8 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 110 V |
35 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 220 V |
35 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 60 V |
35 A
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 240 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz |
10 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
2.5 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 240 V, 50 Hz |
3 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 415 V, 50 Hz |
5 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 440 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 500 V, 50 Hz |
6 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
6.5 kW
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
690 V
|
| Isolamento sicuro |
440 V AC, Tra i contatti, Secondo EN 61140
440 V AC, Tra bobina e contatti, Secondo EN 61140 |
| Applicazione |
Contattori di potenza per motori
|
| Grado di protezione |
IP00
|
| Disturbi emessi |
Secondo la norma EN 60947-1
|
| Dotato di: |
Contatto specchio
|
| Immunità |
Secondo la norma EN 60947-1
|
| Durata meccanica |
10.000.000 di manovre (comando in AC)
|
| Massima frequenza di manovra |
5000 operazioni meccaniche/ora (Comando in AC)
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Contattori di sicurezza
|
| Protezione |
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
8000 V AC
|
| Resistenza per polo |
2.7 mΩ
|
| Resistenza agli urti |
5 g, Contatto ausiliario N/C, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
3,5 g, Contatto ausiliario N/C, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms 7 g, Contatto ausiliario NA, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms 10 g, Contatto principale NA, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms 5,3 g, Contatto ausiliario N/A, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms 6,9 g, Contatto principale N/A, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms |
| Adatto per |
Anche per motori con grado di efficienza IE3
|
| Categoria d'uso |
AC-1: ACrichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza
AC-4: Motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, Marcia a impulsi AC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento |
| Tipo di tensione |
CA
|
| Tempo arco |
10 ms
|
| Tensione di diseccitazione |
Comando in AC: 0,6 - 0,3 x UC, Funzionamento CA
|
| Fattore di utilizzo |
100 %
|
| Tensione di eccitazione |
0,8 - 1,1 V AC x Uc
|
| Potenza assorbita, inserzione, 50 Hz |
52 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
|
| Potenza assorbita, inserzione, 60 Hz |
67 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
|
| Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz |
7,1 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
2,1 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz |
| Potenza assorbita, tenuta, 60 Hz |
8,7 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
2,1 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz |
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
110 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
110 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
120 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
120 V
|
| Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - max |
22 ms
|
| Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - min |
16 ms
|
| Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - max |
14 ms
|
| Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - min |
8 ms
|
| Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase |
2 HP
|
| Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase |
5 HP
|
| Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase |
3 HP
|
| Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase |
5 HP
|
| Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase |
10 HP
|
| Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase |
15 HP
|
| Corrente nominale cortocircuito (nominale di base) |
5 kA, fusibile massimo 125 A, SCCR (UL/CSA)
5 kA, massimo 125 A CB, SCCR (UL/CSA) |
| Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 480 V) |
100 kA, fusibile di CLASSE J massimo 70 A, SCCR (UL/CSA)
65 kA, massimo 32 A CB, SCCR (UL/CSA) |
| Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 600 V) |
100 kA, fusibile di CLASSE J massimo 70 A, SCCR (UL/CSA)
22 kA, massimo 32 A CB, SCCR (UL/CSA) |
| Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 400 V |
63 A gG/gL
|
| Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 690 V |
50 A gG/gL
|
| Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 400 V |
35 A gG/gL
|
| Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 690 V |
35 A gG/gL
|
| Valori nominali per scopi speciali delle lampade a scarica elettrica ballast |
40 A (600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase)
40 A (480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase) |
| Valori nominali per scopi speciali dei valori nominali per scopi definiti |
18 A, FLA 480 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conform. norma UL 1995, (UL/CSA)
108 A, LRA 480 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conform. norma UL 1995, (UL/CSA) |
| Valori nominali per scopi speciali del controllo ascensori |
3 CV, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
11 A, 200 V 60 Hz trifase, (UL/CSA) 10 HP, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 3 HP, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 7.5 HP, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 9,6 A, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 11 A, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 11 A, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) |
| Valori nominali per scopi speciali del controllo refrigerazione (solo CSA) |
240 A, LRA 480 V 60 Hz trifase (CSA)
40 A, FLA 480 V 60 Hz trifase (CSA) 30 A, FLA 600 V 60 Hz trifase (CSA) 180 A, LRA 600 V 60 Hz trifase (CSA) |
| Valori nominali per scopi speciali del riscaldamento aria a resistenza |
40 A, 600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
40 A, 480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase, (UL/CSA) |
| Valori nominali per scopi speciali delle lampade a incandescenza con tungsteno |
40 A, 600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
40 A, 480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase, (UL/CSA) |
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico) |
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA) |
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty) |
A600, comando in corrente alternata (UL/CSA)
P300, comando in DC (UL/CSA) |
| Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico) |
40 A, Potenza nominale di impiego massima del motore (UL/CSA)
|
| Grandezza vite |
M3.5, Vite terminale, Conduttori corrente di comando
M5, Vite terminale, conduttori principali |
| Dimensione cacciavite |
Morsetti a vite - Cacciavite standard 0.8 x 5.5/1 x 6 mm
2, Morsetto a vite, Cacciavite Pozidrive |
| Lunghezza di spelatura (conduttori corrente di comando) |
10 mm
|
| Lunghezza di spelatura (conduttore principale) |
10 mm
|
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
1 x (0,75 - 16) mm², conduttori principali
1 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori di comando (circuiti ausiliari) 2 x (0,75 - 10) mm², conduttori principali 2 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori di comando (circuiti ausiliari) |
| Capacità morsetti (pieno) |
1 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori di comando (circuiti ausiliari)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori di comando (circuiti ausiliari) 2 x (0,75 - 10) mm², conduttori principali 1 x (0,75 - 16) mm², conduttori principali |
| Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG) |
Tipo singolo 18 - 6, tipo doppio 18 - 8, Conduttori principali
18 - 14, Conduttori circuiti ausiliari |
| Sezioni di collegamento (a trefoli) |
1 x 16 mm², conduttori principali
|
| Coppia di serraggio |
1,2 Nm, Morsetti a vite, Conduttori di comando (circuiti ausiliari)
3,2 Nm, Morsetti a vite, conduttori principali |