Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

191718
Codice del modello: DILMS115-22(RDC24)

Eaton Moeller® series contattore di sicurezza DILMS, 380 V 400 V: 55 kW, 2 NA, 2 NC, RDC 24: 24 - 27 V DC, Comando in corrente continua, Morsetti a bullone, circuito di soppressione integrato nell’elettronica di comando

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series contattore di sicurezza DILMS
Sigla catalogo
191718
EAN
4015081922314
Lunghezza/profondità del prodotto
175 mm
Altezza prodotto
170 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
2.31 kg
Certificazione/i
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
VDE 0660
UL 60947-4-1
UL File No.: E29096
CE
UL
CSA
UL Category Control No.: NLDX
IEC/EN 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
Note catalogo
Contatti secondo EN 50012
Codice modello
DILMS115-22(RDC24)

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78

Contacts

Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
2
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
2
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
2
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
2

Conventional thermal current Ith

Corrente convenzionale termica ith (1 polo, chiuso)
285 A
Corrente convenzionale termica ith (3 poli, chiuso)
115 A
Corrente convenzionale termica ith a 55°C (3 poli, aperto)
135 A
Corrente convenzionale termica ith di contatti principali (1 polo, aperto)
325 A

Design verification

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
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
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
18.9 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
6.3 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
115 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
1.9 W

Electrical rating

Potere d'interruzione nominale a 220/230 V
1150 A
Potere d'interruzione nominale a 380/400 V
1150 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V
1150 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V
1100 A
Tensione nominale di isolamento (Ui)
690 V
Potere nominale di chiusura fino a 690 V (cos phi a IEC/EN 60947)
1610 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
160 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
115 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
115 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 440 V
115 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V
115 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V
93 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
55 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 440 V
55 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 500 V
55 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 660 V, 690 V
45 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 110 V
160 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 220 V
90 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 60 V
160 A
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 240 V, 50 Hz
40 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
55 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz
70 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 220/230 V, 50 Hz
17 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 240 V, 50 Hz
19 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 415 V, 50 Hz
33 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 440 V, 50 Hz
35 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 500 V, 50 Hz
40 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 660/690 V, 50 Hz
43 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Isolamento sicuro
690 V AC, Tra bobina e contatti, Secondo EN 61140
690 V AC, Tra i contatti, Secondo EN 61140

General information

Applicazione
Contattori di potenza per motori
Grado di protezione
IP00
Disturbi emessi
Secondo la norma EN 60947-1
Dotato di:
Contatto specchio
Circuito di protezione nell’elettronica di comando
Immunità
Secondo la norma EN 60947-1
Durata meccanica
10.000.000 di manovre (comando in DC)
Massima frequenza di manovra
3600 operazioni meccaniche/ora (comando in corrente continua)
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Contattori di sicurezza
Protezione
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
8000 V AC
Corrente residua
1 mA (con attivazione di A1 - A2 tramite i compon. elettronici con segnale "0")
Resistenza per polo
0.6 mΩ
Resistenza agli urti
10 g, Contatto principale NA, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
10 g, Contatto principale NA, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms
7 g, Contatto ausiliario NA, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms
5 g, Contatto ausiliario NC, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
5 g, Contatto ausiliario NC, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms
7 g, Contatto ausiliario NA, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
Adatto per
Anche per motori con grado di efficienza IE3
Categoria d'uso
AC-4: Motori a gabbia: avviamento, inversione, marcia a impulsi
AC-1: Carico non induttivo o leggermente induttivo, forni a resistenza
AC-3: Motore a gabbia: avviamento, arresto durante il funzionamento
Tipo di tensione
DC

Magnet system

Tempo arco
15 ms
Tensione di diseccitazione
0,6 - 0,15 x UC, Comando in DC
Almeno raddrizzatore a ponte livellato bifase o trifase
Fattore di utilizzo
100%
Tensione di eccitazione
0,7 - 1,2 V DC x Uc
Potenza assorbita (inserzione), DC
149 W
Potenza assorbita (tenuta), DC
1.9 W
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
24 V
Tempo di commutazione (comando in DC, fare contatto, tempo di chiusura) - max
35 ms
Tempo di commutazione (comando in DC, fare contatto, tempo di apertura) - max
30 ms

Motor rating

Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase
10 HP
Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase
40 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase
25 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase
50 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
100 HP
Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase
100 HP

Short-circuit rating

Corrente nominale cortocircuito (nominale di base)
10 kA, 600 A fusibile max., SCCR (UL/CSA)
10 kA, 600 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 480 V)
100 kA, 300 A Classe J fusibile max., SCCR (UL/CSA)
30 kA, 600 A fusibile max., SCCR (UL/CSA)
65 kA, 250 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 600 V)
100 kA, 300 A Classe J fusibile max., SCCR (UL/CSA)
30 kA, 600 A fusibile max., SCCR (UL/CSA)
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 400 V
250 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 690 V
250 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 400 V
250 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 690 V
250 A gG/gL

Special purpose ratings

Valori nominali per scopi speciali delle lampade a scarica elettrica ballast
160 A (480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase)
160 A (600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase)
Valori nominali per scopi speciali dei valori nominali per scopi definiti
115 A, FLA 480 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conform. norma UL 1995, (UL/CSA)
690 A, LRA 480 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conform. norma UL 1995, (UL/CSA)
Valori nominali per scopi speciali del controllo ascensori
92 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
96 A, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
100 CV, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
104 A, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
40 CV, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
99 A, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
30 CV, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
75 CV, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
Valori nominali per scopi speciali del controllo refrigerazione (solo CSA)
84 A, FLA 600 V 60 Hz trifase (CSA)
540 A, LRA 480 V 60 Hz trifase; (CSA)
84 A, FLA 480 V 60 Hz trifase (CSA)
540 A, LRA 600 V 60 Hz trifase (CSA)
Valori nominali per scopi speciali del riscaldamento aria a resistenza
160 A, 480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
160 A, 600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
Valori nominali per scopi speciali delle lampade a incandescenza con tungsteno
160 A, 480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
160 A, 600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)

Switching capacity

Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
P300, comando in DC (UL/CSA)
A600, comando in corrente alternata (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico)
180 A, Potenza nominale di impiego massima del motore (UL/CSA)

Terminal capacities

Grandezza vite
M3.5, Vite terminale, Conduttori corrente di comando
M10, Vite terminale, conduttori principali
5 mm AF, Chiave a testa esagonale, Vite terminale, conduttori principali
Dimensione cacciavite
2, Vite terminale, Conduttori corrente di comando, Cacciavite Pozidriv
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, vite term., condut. corr. di comando, cacc. a taglio
Lunghezza di spelatura (conduttori corrente di comando)
10 mm
Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
24 mm
Capacità morsetti (banda in rame)
2 x (6 x 16 x 0,8) mm (Numero di segmenti x larghezza x spessore), conduttori principali
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (0,75 - 2,5) mm², conduttori corrente di comando
2 x (10 - 70) mm², conduttori principali
1 x (10 - 95) mm², conduttori principali
2 x (0,75 - 2,5) mm², conduttori corrente di comando
Capacità morsetti (pieno)
2 x (0,75 - 2,5) mm², conduttori corrente di comando
1 x (0,75 - 2,5) mm², conduttori corrente di comando
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
Tipo singolo 8…3/0, tipo doppio 8…2/0, Conduttori principali
18 - 14, Conduttori circuiti ausiliari
Sezioni di collegamento (a trefoli)
1 x (16 - 95) mm², conduttori principali
2 x (16 - 70) mm², conduttori principali
Coppia di serraggio
14 Nm, Morsetti a vite, conduttori principali
1,2 Nm, Morsetti a vite, Conduttori corrente di comando

Esporta le caratteristiche del prodotto