Eaton Moeller® series contattore di sicurezza DILMS, 380 V 400 V: 18,5 kW, 2 NA, 2 NC, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Comando in corrente alternata, Morsetti a bullone, con contatto specchio.
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series contattore di sicurezza DILMS
|
| Sigla catalogo |
191746
|
| EAN |
4015081922598
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
147 mm
|
| Altezza prodotto |
115 mm
|
| Larghezza prodotto |
55 mm
|
| Peso prodotto |
0.92 kg
|
| Certificazione/i |
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
IEC/EN 60947 UL File No.: E29096 UL Category Control No.: NLDX UL 60947-4-1 VDE 0660 CSA File No.: 012528 CSA CE IEC/EN 60947-4-1 CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 UL |
| Note catalogo |
Contatti secondo EN 50012
|
| Codice modello |
DILMS40-22(230V50HZ,240V60HZ)
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78 |
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
2
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
2
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
2
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
2
|
| Corrente convenzionale termica ith (1 polo, chiuso) |
112 A
|
| Corrente convenzionale termica ith (3 poli, chiuso) |
45 A
|
| Corrente convenzionale termica ith a 55°C (3 poli, aperto) |
55 A
|
| Corrente convenzionale termica ith di contatti principali (1 polo, aperto) |
125 A
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del quadrista.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
6.6 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
2.2 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
40 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
4.1 W
|
| Potere d'interruzione nominale a 220/230 V |
400 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 380/400 V |
400 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 500 V |
400 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 660/690 V |
250 A
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
690 V
|
| Potere nominale di chiusura fino a 690 V (cos phi a IEC/EN 60947) |
560 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
60 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
40 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
40 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 440 V |
40 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V |
40 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V |
25 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
18 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 440 V |
18 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 500 V |
18 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 660 V, 690 V |
14 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 110 V |
50 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 220 V |
45 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 60 V |
50 A
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 240 V, 50 Hz |
13.5 kW
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
18.5 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz |
24 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
5 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 240 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 415 V, 50 Hz |
9.5 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 440 V, 50 Hz |
10 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 500 V, 50 Hz |
11 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
12 kW
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
690 V
|
| Isolamento sicuro |
440 V AC, tra i contatti, Secondo EN 61140
440 V AC, Tra bobina e contatti, Secondo EN 61140 |
| Applicazione |
Contattori di potenza per motori
|
| Grado di protezione |
IP00
|
| Disturbi emessi |
Secondo la norma EN 60947-1
|
| Dotato di: |
Contatto specchio
|
| Immunità |
Secondo la norma EN 60947-1
|
| Durata meccanica |
10.000.000 operazioni (comando in AC)
|
| Massima frequenza di manovra |
5000 operazioni meccaniche/ora (Comando in AC)
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Contattori di sicurezza
|
| Protezione |
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
8000 V AC
|
| Resistenza per polo |
1.9 mΩ
|
| Resistenza agli urti |
10 g, Contatto principale NA, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms
5 g, Contatto ausiliario NC, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms 10 g, Contatto principale NA, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms 7 g, Contatto ausiliario NA, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms 5 g, Contatto ausiliario NC, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms 7 g, Contatto ausiliario NA, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms |
| Adatto per |
Anche per motori con grado di efficienza IE3
|
| Categoria d'uso |
AC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento
AC-4: Motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, Marcia a impulsi AC-1: ACrichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza |
| Tipo di tensione |
CA
|
| Tempo arco |
10 ms
|
| Tensione di diseccitazione |
Comando in AC: 0,6 - 0,3 x UC, Funzionamento CA
|
| Fattore di utilizzo |
100 %
|
| Tensione di eccitazione |
0,8 - 1,1 V AC x Uc
|
| Potenza assorbita, inserzione, 50 Hz |
149 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
|
| Potenza assorbita, inserzione, 60 Hz |
178 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
|
| Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz |
16 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
4,1 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz |
| Potenza assorbita, tenuta, 60 Hz |
4,1 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
19 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz |
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
230 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
230 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
240 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
240 V
|
| Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - max |
18 ms
|
| Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - min |
12 ms
|
| Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - max |
13 ms
|
| Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - min |
8 ms
|
| Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase |
3 HP
|
| Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase |
10 HP
|
| Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase |
7.5 HP
|
| Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase |
15 HP
|
| Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase |
30 HP
|
| Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase |
40 HP
|
| Corrente nominale cortocircuito (nominale di base) |
5 kA, fusibile massimo 250 A, SCCR (UL/CSA)
Interruttore automatico massimo 5 kA, 250 A, SCCR (UL/CSA) |
| Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 480 V) |
100 kA, fusibile di CLASSE J massimo 150 A, SCCR (UL/CSA)
65 kA, massimo 100 A CB, SCCR (UL/CSA) |
| Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 600 V) |
100 kA, fusibile di CLASSE J massimo 150 A, SCCR (UL/CSA)
|
| Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 400 V |
125 A gG/gL
|
| Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 690 V |
80 A gG/gL
|
| Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 400 V |
63 A gG/gL
|
| Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 690 V |
50 A gG/gL
|
| Valori nominali per scopi speciali delle lampade a scarica elettrica ballast |
79 A (480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase)
79 A (600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase) |
| Valori nominali per scopi speciali del controllo ascensori |
32 A, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
7.5 HP, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 34 A, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 10 HP, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 28 A, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 30 HP, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 25 HP, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 25,3 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) |
| Valori nominali per scopi speciali del riscaldamento aria a resistenza |
79 A, 600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
79 A, 480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase, (UL/CSA) |
| Valori nominali per scopi speciali delle lampade a incandescenza con tungsteno |
74 A, 600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
74 A, 480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase, (UL/CSA) |
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico) |
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA) |
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty) |
P300, comando in DC (UL/CSA)
A600, comando in AC (UL/CSA) |
| Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico) |
63 A, Potenza nominale di impiego massima del motore (UL/CSA)
|
| Grandezza vite |
M6, Vite terminale, conduttori principali
M3.5, Vite terminale, Conduttori corrente di comando |
| Dimensione cacciavite |
2, Morsetto a vite, Cacciavite Pozidrive
Morsetti a vite - Cacciavite standard 0.8 x 5.5/1 x 6 mm |
| Lunghezza di spelatura (conduttori corrente di comando) |
10 mm
|
| Lunghezza di spelatura (conduttore principale) |
14 mm
|
| Capacità morsetti (banda in rame) |
2 x (6 x 9 x 0,8) mm (Numero di segmenti x larghezza x spessore), conduttori principali
|
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
1 x (0,75 - 2,5) mm², conduttori circuiti ausiliari
2 x (0,75 - 2,5) mm², conduttori circuiti ausiliari 1 x (0,75 - 35) mm², conduttori principali 2 x (0,75 - 25) mm², conduttori principali |
| Capacità morsetti (pieno) |
2 x (0,75 - 16) mm², conduttori principali
1 x (0,75 - 2,5) mm², conduttori circuiti ausiliari 1 x (0,75 - 16) mm², conduttori principali 2 x (0,75 - 2,5) mm², conduttori circuiti ausiliari |
| Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG) |
18 - 14, Conduttori corrente di comando
Tipo singolo 14 - 1, tipo doppio 14 - 2, Conduttori principali |
| Sezioni di collegamento (a trefoli) |
2 x (16 - 35) mm², conduttori principali
1 x (16 - 50) mm², conduttori principali |
| Coppia di serraggio |
1,2 Nm, morsetti a vite, conduttori corrente di comando
3,3 Nm, Morsetti a vite, conduttori principali |