Eaton Moeller® series contattore di sicurezza DILMS, 380 V 400 V: 55 kW, 2 NA, 2 NC, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Comando in corrente alternata, Morsetti a bullone, circuito di soppressione integrato nell'elettronica di comando
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series contattore di sicurezza DILMS
|
| Sigla catalogo |
191751
|
| EAN |
4015081922642
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
175 mm
|
| Altezza prodotto |
170 mm
|
| Larghezza prodotto |
90 mm
|
| Peso prodotto |
2.31 kg
|
| Certificazione/i |
CE
UL 60947-4-1 IEC/EN 60947-4-1 UL Category Control No.: NLDX CSA File No.: 012528 VDE 0660 IEC/EN 60947 CSA UL CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL File No.: E29096 |
| Note catalogo |
Contatti secondo EN 50012
|
| Codice modello |
DILMS115-22(RAC240)
|
| Applicazione |
Contattori di potenza per motori
|
| Grado di protezione |
IP00
|
| Disturbi emessi |
Secondo la norma EN 60947-1
|
| Dotato di: |
Contatto specchio
Circuito di protezione nell’elettronica di comando |
| Immunità |
Secondo la norma EN 60947-1
|
| Durata meccanica |
10.000.000 di manovre (comando in AC)
|
| Massima frequenza di manovra |
3600 operazioni meccaniche/ora (Funzionamento in AC)
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Contattori di sicurezza
|
| Protezione |
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
8000 V AC
|
| Corrente residua |
1 mA (con attivazione di A1 - A2 tramite i compon. elettronici con segnale "0")
|
| Resistenza per polo |
0.6 mΩ
|
| Resistenza agli urti |
5 g, Contatto ausiliario NC, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
10 g, Contatto principale NA, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms 10 g, Contatto principale NA, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms 7 g, Contatto ausiliario NA, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms 7 g, Contatto ausiliario NA, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms 5 g, Contatto ausiliario NC, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms |
| Adatto per |
Anche per motori con grado di efficienza IE3
|
| Categoria d'uso |
AC-4: Motori a gabbia: avviamento, inversione, marcia a impulsi
AC-1: ACrichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza AC-3: Motore a gabbia: avviamento, arresto durante il funzionamento |
| Tipo di tensione |
CA
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78 |
| Capacità morsetti (banda in rame) |
2 x (6 x 16 x 0,8) mm (Numero di segmenti x larghezza x spessore), conduttori principali
|
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², conduttori corrente di comando
1 x (10 - 95) mm², conduttori principali 1 x (0,75 - 2,5) mm², conduttori corrente di comando 2 x (10 - 70) mm², conduttori principali |
| Capacità morsetti (pieno) |
1 x (0,75 - 2,5) mm², conduttori corrente di comando
2 x (0,75 - 2,5) mm², conduttori corrente di comando |
| Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG) |
18 - 14, Conduttori circuiti ausiliari
Tipo singolo 8…3/0, tipo doppio 8…2/0, Conduttori principali |
| Sezioni di collegamento (a trefoli) |
1 x (16 - 95) mm², conduttori principali
2 x (16 - 70) mm², conduttori principali |
| Lunghezza di spelatura (conduttore principale) |
24 mm
|
| Lunghezza di spelatura (conduttori corrente di comando) |
10 mm
|
| Grandezza vite |
M3.5, Vite terminale, Conduttori corrente di comando
M10, Vite terminale, conduttori principali 5 mm AF, Chiave a testa esagonale, Vite terminale, conduttori principali |
| Dimensione cacciavite |
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, vite term., condut. corr. di comando, cacc. a taglio
2, Vite terminale, Conduttori corrente di comando, Cacciavite Pozidriv |
| Coppia di serraggio |
1,2 Nm, morsetti a vite, conduttori corrente di comando
14 Nm, Morsetti a vite, conduttori principali |
| Potere d'interruzione nominale a 220/230 V |
1150 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 380/400 V |
1150 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 500 V |
1150 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 660/690 V |
1100 A
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
690 V
|
| Potere nominale di chiusura fino a 690 V (cos phi a IEC/EN 60947) |
1610 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
160 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
115 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
115 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 440 V |
115 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V |
115 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V |
93 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
55 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 440 V |
55 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 500 V |
55 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 660 V, 690 V |
45 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 110 V |
160 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 220 V |
90 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 60 V |
160 A
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 240 V, 50 Hz |
40 kW
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
55 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz |
70 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
17 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 240 V, 50 Hz |
19 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 415 V, 50 Hz |
33 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 440 V, 50 Hz |
35 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 500 V, 50 Hz |
40 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
43 kW
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
690 V
|
| Isolamento sicuro |
690 V AC, Tra bobina e contatti, Secondo EN 61140
690 V AC, Tra i contatti, Secondo EN 61140 |
| Corrente nominale cortocircuito (nominale di base) |
10 kA, 600 A fusibile max., SCCR (UL/CSA)
10 kA, 600 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) |
| Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 480 V) |
100 kA, 300 A Classe J fusibile max., SCCR (UL/CSA)
30 kA, 600 A fusibile max., SCCR (UL/CSA) 65 kA, 250 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) |
| Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 600 V) |
100 kA, 300 A Classe J fusibile max., SCCR (UL/CSA)
30 kA, 600 A fusibile max., SCCR (UL/CSA) |
| Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 400 V |
250 A gG/gL
|
| Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 690 V |
250 A gG/gL
|
| Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 400 V |
250 A gG/gL
|
| Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 690 V |
250 A gG/gL
|
| Corrente convenzionale termica ith (1 polo, chiuso) |
285 A
|
| Corrente convenzionale termica ith (3 poli, chiuso) |
115 A
|
| Corrente convenzionale termica ith a 55°C (3 poli, aperto) |
135 A
|
| Corrente convenzionale termica ith di contatti principali (1 polo, aperto) |
325 A
|
| Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico) |
180 A, Potenza nominale di impiego massima del motore (UL/CSA)
|
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico) |
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA) |
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty) |
P300, comando in DC (UL/CSA)
A600, comando in corrente alternata (UL/CSA) |
| Tempo arco |
15 ms
|
| Tensione di diseccitazione |
Comando in AC: 0,6 - 0,25 x UC, Funzionamento CA
|
| Fattore di utilizzo |
100%
|
| Tensione di eccitazione |
0,8 - 1,15 V AC x Uc
|
| Potenza assorbita, inserzione, 50 Hz |
180 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
|
| Potenza assorbita, inserzione, 60 Hz |
170 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
|
| Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz |
2,3 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
3,1 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz |
| Potenza assorbita, tenuta, 60 Hz |
2,3 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
3,1 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz |
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
230 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
230 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
240 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
240 V
|
| Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - min |
28 ms
|
| Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - max |
33 ms
|
| Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - min |
35 ms
|
| Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - max |
41 ms
|
| Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase |
10 HP
|
| Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase |
40 HP
|
| Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase |
25 HP
|
| Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase |
50 HP
|
| Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase |
100 HP
|
| Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase |
100 HP
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
2
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
2
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
2
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
2
|
| Valori nominali per scopi speciali delle lampade a scarica elettrica ballast |
160 A (600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase)
160 A (480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase) |
| Valori nominali per scopi speciali dei valori nominali per scopi definiti |
690 A, LRA 480 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conform. norma UL 1995, (UL/CSA)
115 A, FLA 480 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conform. norma UL 1995, (UL/CSA) |
| Valori nominali per scopi speciali del controllo ascensori |
40 CV, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
30 CV, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 92 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 75 CV, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 100 CV, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 104 A, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 99 A, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 96 A, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) |
| Valori nominali per scopi speciali del controllo refrigerazione (solo CSA) |
84 A, FLA 480 V 60 Hz trifase (CSA)
540 A, LRA 480 V 60 Hz trifase; (CSA) 540 A, LRA 600 V 60 Hz trifase (CSA) 84 A, FLA 600 V 60 Hz trifase (CSA) |
| Valori nominali per scopi speciali del riscaldamento aria a resistenza |
160 A, 600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
160 A, 480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase, (UL/CSA) |
| Valori nominali per scopi speciali delle lampade a incandescenza con tungsteno |
160 A, 600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
160 A, 480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase, (UL/CSA) |
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
18.9 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
6.3 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
115 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
2.3 W
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
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
|