Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

191844
AC2NO

Eaton Moeller® series contatto ausiliario 2N/A R9

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio R9 - Contatto ausiliario
Sigla catalogo
191844
EAN
4015081923656
Lunghezza/profondità del prodotto
75 mm
Altezza prodotto
68 mm
Larghezza prodotto
26 mm
Peso prodotto
0.04 kg
Conformità
CE
Codice modello
AC2NO

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Contatti

Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
2

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
Non pertinente.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Non pertinente.
10.13 Funzione meccanica
Non pertinente.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.11 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
6 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Corrente nominale ininterrotta (Iu)
10 A

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a vite

Informazioni generali

Modello
Montaggio frontale
Metodo di montaggio
Montaggio laterale
Posizione di montaggio
Lato destro
Lato sinistro
Categoria prodotto
  • Accessori
  • UL98
Tipo
Contatto ausiliario

Sezioni di collegamento

Sezioni di collegamento (AWG)
22 - 14
2 x (22 - 14)
Capacità morsetti (flessibile)
1 x 0,22 mm², 2 x 2,5 mm²
Capacità morsetti (pieno)
1 x 0,22 mm², 2 x 2,5 mm²
Coppia di serraggio
7,1 - 8,8 lb-in Nm, Morsetti a bullone
0,8 - 1 Nm, Morsetti a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.