Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

191846
Codice del modello: SF90SH5X5

Eaton Moeller® series albero di azionamento 90 mm R9

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio R9 - Albero di azionamento
Sigla catalogo
191846
EAN
4015081923670
Lunghezza/profondità del prodotto
95 mm
Altezza prodotto
5 mm
Larghezza prodotto
5 mm
Peso prodotto
0.035 kg
Conformità
CE
Codice modello
SF90SH5X5

General information

Diametro albero
5 x 5 mm
Lunghezza albero
90 mm
Tipo
Asse di azionamento

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
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
Non applicabile.
10.11 Resistenza al corto circuito
Non pertinente.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Non pertinente.
10.13 Funzione meccanica
Non pertinente.

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.