Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

191850
SHR0N4X

Eaton Moeller® series impugnatura di blocco per lucchetto R9, rosso/giallo

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio R9 - Kit per fissaggio frontale
Sigla catalogo
191850
EAN
4015081923717
Lunghezza/profondità del prodotto
37 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
65 mm
Peso prodotto
0.085 kg
Conformità
CE
Codice modello
SHR0N4X

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
Non pertinente.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Non pertinente.
10.13 Funzione meccanica
Non pertinente.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Tipo
Blocco maniglia per lucchetto

Esporta le caratteristiche del prodotto