Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

191851
TS1R9

Eaton Moeller® series calotta per morsetti a 1 polo R9

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio R9 - Calotta per morsetti
Sigla catalogo
191851
EAN
4015081923724
Lunghezza/profondità del prodotto
53 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
26 mm
Peso prodotto
0.02 kg
Conformità
CE
Codice modello
TS1R9

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
Non pertinente.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Non pertinente.
10.13 Funzione meccanica
Non pertinente.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Coperchi di chiusura
Tipo
  • Coperchio 1 polo
  • Coprimorsetti

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.