Eaton Moeller® series sezionatore R9, R9, UL98, 60 A, a comando rinviato, 3 poli, Senza maniglia rotativa e albero di trasmissione
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series sezionatore R9
|
| Sigla catalogo |
191854
|
| EAN |
4015081923755
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
81 mm
|
| Altezza prodotto |
132 mm
|
| Larghezza prodotto |
78 mm
|
| Peso prodotto |
0.55 kg
|
| Certificazione/i |
VDE 0660
UL IEC/EN 60947 CSA |
| Note catalogo |
Senza maniglia rotativa e albero di trasmissione
|
| Codice modello |
R9C3060U
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Affidabilità circuito di comando |
Calcolo statistico - 1 guasto ogni 100.000 operazioni, a 24 V DC, 10 mA
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
30 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 500 V, 50 Hz |
30 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 690 V, 50 Hz |
30 kW
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
0 kW
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
690 V
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
60 A
|
| Corrente ininterrotta |
La corrente nominale ininterrotta Iu è specificata per la sezione max.
|
| Caratteristiche |
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
Esecuzione come dispositivo di arresto di emergenza Esecuzione come interruttore generale |
| Funzioni |
Funzione di arresto opzionale
Lucchettabile |
| Numero di poli |
A 3 poli
|
| Accessori |
Contatto ausiliario o conduttore neutro installato dall'utente.
|
| Colore attuatore |
Altro
|
| Tipo attuatore |
Altro
|
| Grado di protezione |
NEMA Altro
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP20
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio posteriore
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Categoria prodotto |
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
8000 V AC
|
| Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1) |
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1
|
| Adatto per |
Montaggio intermedio
Montaggio a terra |
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
0 kA
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
0 kA
|
| Corrente nominale cortocircuito (high-fault) |
60 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
100 kA, SCCR (UL/CSA) |
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico) |
10 A, IU, (UL/CSA)
|
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty) |
A300 (UL/CSA)
|
| Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico) |
60 A, Corrente nominale ininterrotta max (UL/CSA)
|
| Grandezza vite |
4 mm AF, Chiave a testa esagonale, Vite terminale
|
| Capacità morsetti |
10 - 2/0 AWG
6 - 70 mm² |
| Coppia di serraggio |
5 Nm, 50 - 70 mm², Morsetti a bullone
3,5 Nm, 6 mm², Morsetti a bullone 31 lb-in, 10 AWG , Morsetti a bullone 35,4 lb-in, 8 - 2 AWG , Morsetti a bullone 4 Nm, 10 - 35 mm², Morsetti a bullone 44,3 lb-in, 1 - 2/0 AWG , Morsetti a bullone |