Eaton Moeller® series sezionatore R9, R9, UL98, 100 A, a comando rinviato, 3 poli, Senza maniglia rotativa e albero di trasmissione
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series sezionatore R9
|
| Sigla catalogo |
191855
|
| EAN |
4015081923762
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
81 mm
|
| Altezza prodotto |
132 mm
|
| Larghezza prodotto |
78 mm
|
| Peso prodotto |
0.55 kg
|
| Certificazione/i |
UL
VDE 0660 CSA IEC/EN 60947 |
| Note catalogo |
Senza maniglia rotativa e albero di trasmissione
|
| Codice modello |
R9C3100U
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Affidabilità circuito di comando |
Calcolo statistico - 1 guasto ogni 100.000 operazioni, a 24 V DC, 10 mA
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
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
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
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
| Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
45 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 500 V, 50 Hz |
45 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 690 V, 50 Hz |
45 kW
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
0 kW
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
690 V
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
100 A
|
| Corrente ininterrotta |
La corrente nominale ininterrotta Iu è specificata per la sez. trasv. max.
|
| Caratteristiche |
Esecuzione come interruttore generale
Esecuzione come dispositivo di arresto di emergenza Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione |
| Funzioni |
Funzione di arresto opzionale
Lucchettabile |
| Numero di poli |
3 poli
|
| Accessori |
Contatto ausiliario o conduttore neutro installato dall'utente.
|
| Colore attuatore |
Altro
|
| Tipo attuatore |
Altro
|
| Grado di protezione |
NEMA Altro
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP20
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio posteriore
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Categoria prodotto |
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
8000 V AC
|
| Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1) |
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1
|
| Adatto per |
Montaggio intermedio
Montaggio a terra |
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
0 kA
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
0 kA
|
| Corrente nominale cortocircuito (high-fault) |
100 kA, 480 V, SCCR (UL/CSA)
25 kA, 600 V, SCCR (UL/CSA) 100 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA) |
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico) |
10 A, IU, (UL/CSA)
|
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty) |
A300 (UL/CSA)
|
| Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico) |
100 A, Corrente nominale ininterrotta max (UL/CSA)
|
| Grandezza vite |
4 mm AF, Chiave a testa esagonale, Vite terminale
|
| Capacità morsetti |
6 - 70 mm²
10 - 2/0 AWG |
| Coppia di serraggio |
3,5 Nm, 6 mm², Morsetti a bullone
31 lb-in, 10 AWG , Morsetti a bullone 35,4 lb-in, 8 - 2 AWG , Morsetti a bullone 44,3 lb-in, 1 - 2/0 AWG , Morsetti a bullone 5 Nm, 50 - 70 mm², Morsetti a bullone 4 Nm, 10 - 35 mm², Morsetti a bullone |