Eaton Moeller® series sezionatore R9, R9, UL98, 30 A, Da incasso in sistemi di distribuzione modulare, 3 poli, Con manopola rotativa nera
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series sezionatore R9
|
| Sigla catalogo |
191859
|
| EAN |
4015081923809
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
100 mm
|
| Altezza prodotto |
132 mm
|
| Larghezza prodotto |
78 mm
|
| Peso prodotto |
0.575 kg
|
| Certificazione/i |
VDE 0660
UL IEC/EN 60947 CSA |
| Codice modello |
R9C3030U-DH
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Affidabilità circuito di comando |
1 guasto ogni 100.000 operazioni di commutazione calcolate statisticamente, a 24 V DC, 10 mA)
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
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
| Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 500 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 690 V, 50 Hz |
18.5 kW
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
0 kW
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
690 V
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
30 A
|
| Corrente ininterrotta |
La corrente nominale continua Iu è specificata per la sezione trasversale max.
|
| Caratteristiche |
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
Versione interruttore generale |
| Dotato di: |
Manopola rotativa nera
|
| Funzioni |
lucchettabile
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Accessori |
Contatto ausiliario o conduttore di neutro installato dall'utente.
|
| Colore attuatore |
Nero
|
| Tipo attuatore |
Maniglia rotativa lunga
|
| Grado di protezione |
NEMA Altro
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP20
|
| Metodo di montaggio |
Fissaggio su quadro di installazione e distribuzione
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Categoria prodotto |
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
8000 V AC
|
| Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1) |
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1
|
| Adatto per |
Montaggio intermedio
Montaggio a terra |
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
0 kA
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
0 kA
|
| Corrente nominale cortocircuito (high-fault) |
100 kA, SCCR (UL/CSA)
30 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA) |
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico) |
10 A, IU, (UL/CSA)
|
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty) |
A300 (UL/CSA)
|
| Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico) |
30 A, Corrente nominale ininterrotta max (UL/CSA)
|
| Grandezza vite |
4 mm AF, Chiave a testa esagonale, Vite terminale
|
| Capacità morsetti |
10 - 2/0 AWG
6 - 70 mm² |
| Coppia di serraggio |
5 Nm, 50 - 70 mm², Morsetti a bullone
4 Nm, 10 - 35 mm², Morsetti a bullone 3,5 Nm, 6 mm², Morsetti a bullone 44,3 lb-in, 1 - 2/0 AWG , Morsetti a bullone 35,4 lb-in, 8 - 2 AWG , Morsetti a bullone 31 lb-in, 10 AWG , Morsetti a bullone |