Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

192375

Componenti per la distribuzione Eaton. Sezionatore a fusibili, 50A, 1p+N, taglia 14x51

Specifiche generali

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
192375
EAN
4015081929269
Lunghezza/profondità del prodotto
75.8 mm
Altezza prodotto
94 mm
Larghezza prodotto
54 mm
Peso prodotto
0.226 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
VLCE14-1P+N

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Esecuzione come interruttore di sicurezza
Carcassa
Passo modulare: 45 mm
Classificazione frequenza
50 Hz
Grado di inquinamento
1
Categoria d'uso
AC-22 B
Resistenza alla corrente di fuga
CTI 400
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
50 A
Morsetti
Morsetti a mantello
IQ corrente nominale di corto circuito condizionata
100 kA
Numero di poli
Polo singolo + N
Dimensione
14 mm x 51 mm
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
8 kV
Grado di protezione
IP20
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
0,6 kA
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Collegamento a vite
Posizione attuatore
Lato anteriore
Tipo attuatore
Leva a bilanciere
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Larghezza custodia
94 mm
Adatto per
Montaggio a terra
Montaggio a pavimento
Fissaggio frontale
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
100 kA
Funzioni
Sezionatore a fusibili VLC…, fornito senza fusibili
Adatto per fusibili
14×51 mm
Tipo di ingresso cavi
Altro
Metodo di montaggio
Fissaggio rapido per guida DIN IEC/EN 60715
Corrente nominale di esercizio (Ie)
50 A
Tensione nominale
690 V AC
Tipo
Materiale per fusibili
Caratteristiche speciali
  • Per fusibili cilindrici
  • Fino a 50 A
  • Senza funzione lampeggiante
Grado di protezione (lato anteriore)
IP20
Ampiezza supporto
27 mm per polo (1,5 unità di spazio)
Capacità morsetti (cavo pieno)
1,5 mm² - 10 mm²
Dispersione termica consentita dai collegamenti dei fusibili - max
gG: 5 W, aM: 3 W
Potenza nominale in AC-23, 400 V
0 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Resistenza al corto circuito condizionale nominale
100 kA

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.