Componenti per la distribuzione Eaton. Sezionatore a fusibili, 100A, 1p, dimensioni 22x58
| Nome prodotto |
Componenti per la distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
192380
|
| EAN |
4015081929313
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
75.8 mm
|
| Altezza prodotto |
120.4 mm
|
| Larghezza prodotto |
35.6 mm
|
| Peso prodotto |
0.156 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
VLCE22-1P
|
| Caratteristiche |
Esecuzione come interruttore di sicurezza
|
| Carcassa |
Passo modulare: 45 mm
|
| Classificazione frequenza |
50 Hz
|
| Grado di inquinamento |
1
|
| Categoria d'uso |
AC-21 B
|
| Resistenza alla corrente di fuga |
CTI 400
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
50 A
|
| Morsetti |
Morsetti a mantello
|
| IQ corrente nominale di corto circuito condizionata |
100 kA
|
| Numero di poli |
Unipolare
|
| Dimensione |
22 mm x 58 mm
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
8 kV
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
0,6 kA
|
| Tipo collegamento elettrico del circuito principale |
Collegamento a vite
|
| Posizione attuatore |
Lato anteriore
|
| Tipo attuatore |
Leva a bilanciere
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Larghezza custodia |
121 mm
|
| Adatto per |
Montaggio a terra
Montaggio a pavimento Fissaggio frontale |
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
100 kA
|
| Funzioni |
Sezionatore a fusibili VLC…, fornito senza fusibili
|
| Adatto per fusibili |
22×58 mm
|
| Tipo di ingresso cavi |
Altro
|
| Metodo di montaggio |
Fissaggio rapido per guida DIN IEC/EN 60715
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
100 A
|
| Tensione nominale |
690 V AC
|
| Tipo |
Materiale per fusibili
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP20
|
| Ampiezza supporto |
36 mm per polo
|
| Capacità morsetti (cavo pieno) |
2,5 mm² - 35 mm² (1x)
|
| Dispersione termica consentita dai collegamenti dei fusibili - max |
gG: 9.5 W, aM: 7 W
|
| Potenza nominale in AC-23, 400 V |
0 kW
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
690 V
|
| Resistenza al corto circuito condizionale nominale |
100 kA
|