Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

192611
Codice del modello: XSDMV-240808-BF

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta per NZM2, ventilata, IP31, W = 800

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
192611
EAN
4015081933402
Lunghezza/profondità del prodotto
82 mm
Altezza prodotto
197 mm
Larghezza prodotto
795 mm
Peso prodotto
8.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSDMV-240808-BF

Gamma

Colore
Grigio
Modello
porta di scomparto

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP31
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto