Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

192612
Codice del modello: XSDMV-240808-BF-PI

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta per NZM2 ad innesto, ventilata, IP31, W = 800

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
192612
EAN
4015081933419
Lunghezza/profondità del prodotto
82 mm
Altezza prodotto
197 mm
Larghezza prodotto
795 mm
Peso prodotto
8.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSDMV-240808-BF-PI

Delivery program

Colore
Grigio
Modello
porta di scomparto

Technical Data - Mechanical

Grado di protezione
IP31
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto