Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta per 2xNZM2, ventilata, IP31, W = 600
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
192613
|
| EAN |
4015081933426
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
82 mm
|
| Altezza prodotto |
197 mm
|
| Larghezza prodotto |
595 mm
|
| Peso prodotto |
7.5 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XSDMV-240806-BF-2
|
| Colore |
Grigio
|
| Modello |
porta di scomparto
|
| Grado di protezione |
IP31
NEMA Altro |
| Materiale |
Acciaio
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|