Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

192619

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta per NZM3/630A, ventilata, IP31, W = 600

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
192619
EAN
4015081933488
Lunghezza/profondità del prodotto
82 mm
Altezza prodotto
347 mm
Larghezza prodotto
795 mm
Peso prodotto
8.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSDMV-341406-BF-630

Gamma

Colore
Grigio
Modello
porta di scomparto

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP31
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto