Piastra frontale Eaton xEnergy Main, 2xNZM1, butterfly, versione fissa, L=600mm
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
192656
|
| EAN |
4015081933853
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
82 mm
|
| Altezza prodotto |
149 mm
|
| Larghezza prodotto |
500 mm
|
| Peso prodotto |
5 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XMN140606C-BF-2
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Idoneo per altezza della custodia |
150 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
600 mm
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|