Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

192658
XMN240806C-BF

Piastra frontale Eaton xEnergy Main, NZM2, singola, versione fissa, L=600 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
192658
EAN
4015081933877
Lunghezza/profondità del prodotto
23 mm
Altezza prodotto
199 mm
Larghezza prodotto
500 mm
Peso prodotto
3.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMN240806C-BF

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per altezza della custodia
200 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto