Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

192660

Piastra frontale Eaton xEnergy Main, 2xNZM2, accoppiata, versione fissa, L=800 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
192660
EAN
4015081933891
Lunghezza/profondità del prodotto
82 mm
Altezza prodotto
199 mm
Larghezza prodotto
700 mm
Peso prodotto
5.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMN240808C-BF-2

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per altezza della custodia
200 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto