Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

192663
Codice del modello: XMN341406C-630-BF

Piastra frontale Eaton xEnergy Main, NZM3/630A, singola, versione fissa, L=600 mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
192663
EAN
4015081933921
Lunghezza/profondità del prodotto
23 mm
Altezza prodotto
349 mm
Larghezza prodotto
500 mm
Peso prodotto
4.1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMN341406C-630-BF

Technical Data - Mechanical

Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per altezza della custodia
350 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto