Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

192674
Codice del modello: XPFMC2-2

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Area di connessione cavi dell’interruttore automatico della calotta, NZM2 accoppiato

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
192674
EAN
4015081934034
Lunghezza/profondità del prodotto
62 mm
Altezza prodotto
143 mm
Larghezza prodotto
145 mm
Peso prodotto
1.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPFMC2-2

Additional information

Numero RAL
0

Delivery program

Colore
Grigio
Modello
Coperchio

Technical data - mechanical

Materiale
Plastica
Posizione di montaggio
impalcatura

Esporta le caratteristiche del prodotto