Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

192680
Codice del modello: XDN-NZM2-BF-2

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Rivestimento conduttore di neutro NZM2, singolo, coperchio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
192680
EAN
4015081934096
Lunghezza/profondità del prodotto
70 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
472 mm
Peso prodotto
1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XDN-NZM2-BF-2

Additional information

Numero RAL
7037

Delivery program

Colore
Grigio
Modello
Coperchio

Technical Data - Mechanical

Materiale
Plastica
Posizione di montaggio
impalcatura

Esporta le caratteristiche del prodotto