Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Copertura frontale per Butterfly, fisso, L=600mm, IP31
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
192701
|
| EAN |
4015081934300
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
46.5 mm
|
| Altezza prodotto |
1940 mm
|
| Larghezza prodotto |
595 mm
|
| Peso prodotto |
2.5 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XSMRF-BF-06-31
|
| Numero RAL |
7035
|
| Colore |
Grigio
|
| Modello |
Piastra cieca
|
| Materiale |
Metallo
|
| Posizione di montaggio |
impalcatura
|