Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

192702
XSMRF-BF-08-31

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Copertura frontale per Butterfly, fisso, L=800mm, IP31

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
192702
EAN
4015081934317
Lunghezza/profondità del prodotto
46.5 mm
Altezza prodotto
1940 mm
Larghezza prodotto
795 mm
Peso prodotto
3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSMRF-BF-08-31

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Piastra cieca

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Posizione di montaggio
impalcatura

Esporta le caratteristiche del prodotto