Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

192703
Codice del modello: XSMRF-BF-06-55

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Copertura frontale per Butterfly, fisso, L=600mm, IP55

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
192703
EAN
4015081934324
Lunghezza/profondità del prodotto
46.5 mm
Altezza prodotto
1940 mm
Larghezza prodotto
595 mm
Peso prodotto
2.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSMRF-BF-06-55

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Piastra cieca

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Posizione di montaggio
impalcatura

Esporta le caratteristiche del prodotto