Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

192706
XPFMMR08-BF

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Separazione orizzontale, Butterfly, L=800mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
192706
EAN
4015081934355
Lunghezza/profondità del prodotto
228.5 mm
Altezza prodotto
12 mm
Larghezza prodotto
710 mm
Peso prodotto
0.9 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPFMMR08-BF

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 4b

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
pezzo unico
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
25 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto