Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

192710
Codice del modello: XMN140608-BF-2

Piastra di montaggio Eaton xEnergy Main per L=800 mm, 2xNZM1, verticale

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
192710
EAN
4015081934393
Lunghezza/profondità del prodotto
72.7 mm
Altezza prodotto
147 mm
Larghezza prodotto
711 mm
Peso prodotto
1.7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMN140608-BF-2

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Perforato

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Protezione superficiale
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto