Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

192715
Codice del modello: XMN341006-400-BF

Piastra di montaggio Eaton xEnergy Main per L=600 mm, NZM3 400A, verticale

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
192715
EAN
4015081934447
Lunghezza/profondità del prodotto
72.7 mm
Altezza prodotto
247 mm
Larghezza prodotto
511 mm
Peso prodotto
1.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMN341006-400-BF

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Perforato

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Protezione superficiale
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto