Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

192886
XSPEAL0406

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra di inserimento AL, cabler400 P=600

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
192886
EAN
9010238002289
Lunghezza/profondità del prodotto
368 mm
Altezza prodotto
5 mm
Larghezza prodotto
318 mm
Peso prodotto
1.7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSPEAL0406

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Piastra pavimento

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto