Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

192887
XSPEAL0606

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Targhetta inseribile AL, cabler600 P=600

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
192887
EAN
9010238002296
Lunghezza/profondità del prodotto
368 mm
Altezza prodotto
5 mm
Larghezza prodotto
493 mm
Peso prodotto
2.58 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSPEAL0606

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Piastra pavimento

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto