Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

193028
Codice del modello: XLST5A63

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra superiore/inferiore, chiusa alluminio, per LxP = 600 x 300mm, IP55, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
193028
EAN
9010238003309
Lunghezza/profondità del prodotto
175 mm
Altezza prodotto
8 mm
Larghezza prodotto
500 mm
Peso prodotto
1.18 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLST5A63

Caratteristiche prodotto

Dotato di:
Ingresso cavi
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Colore
Grigio
Numero RAL
0
Adatto per altezza/profondità custodia
300 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Materiale
Alluminio
Adatto per
Pannelli di fondo
Pannelli del tetto

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.