Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

193036
XLST5A34

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra superiore/inferiore, chiusa alluminio, per LxP = 300 x 400mm, IP55, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
193036
EAN
9010238003385
Lunghezza/profondità del prodotto
275 mm
Altezza prodotto
8 mm
Larghezza prodotto
200 mm
Peso prodotto
0.74 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLST5A34

Caratteristiche prodotto

Dotato di:
Ingresso cavi
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Colore
Grigio
Numero RAL
0
Adatto per altezza/profondità custodia
400 mm
Idoneo per larghezza della custodia
300 mm
Materiale
Alluminio
Adatto per
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.