Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra superiore/inferiore, chiusa alluminio, per LxP = 800 x 400mm, IP55, grigio
| Nome prodotto |
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
|
| Sigla catalogo |
193040
|
| EAN |
9010238003422
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
275 mm
|
| Altezza prodotto |
8 mm
|
| Larghezza prodotto |
700 mm
|
| Peso prodotto |
2.59 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XLST5A84
|
| Dotato di: |
Ingresso cavi
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|
| Colore |
Grigio
|
| Numero RAL |
0
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
400 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
800 mm
|
| Materiale |
Alluminio
|
| Adatto per |
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo |