Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

193048
Codice del modello: XLST5A656

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra superiore/inferiore, chiusa alluminio, per LxP = 650 x 600mm, IP55, grigio

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
193048
EAN
9010238003507
Lunghezza/profondità del prodotto
475 mm
Altezza prodotto
8 mm
Larghezza prodotto
550 mm
Peso prodotto
3.51 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLST5A656

Caratteristiche prodotto

Dotato di:
Ingresso cavi
Finitura superficie
rivestito a polvere
Colore
Grigio
Numero RAL
0
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
650 mm
Materiale
Alluminio
Adatto per
Pannelli di fondo
Pannelli del tetto

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.