Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra superiore/inferiore, chiusa alluminio, per LxP = 850 x 600mm, IP55, grigio
| Nome prodotto |
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
|
| Sigla catalogo |
193049
|
| EAN |
9010238003514
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
475 mm
|
| Altezza prodotto |
8 mm
|
| Larghezza prodotto |
750 mm
|
| Peso prodotto |
4.79 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XLST5A856
|
| Dotato di: |
Ingresso cavi
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|
| Colore |
Grigio
|
| Numero RAL |
0
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
600 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
850 mm
|
| Materiale |
Alluminio
|
| Adatto per |
Pannelli di fondo
Pannelli del tetto |