Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra superiore/inferiore, chiuso, per LxP = 300 x 400mm, IP55, grigio
| Nome prodotto |
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
|
| Sigla catalogo |
193069
|
| EAN |
9010238003712
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
282 mm
|
| Altezza prodotto |
18 mm
|
| Larghezza prodotto |
207 mm
|
| Peso prodotto |
1.4 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XLST534
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|
| Colore |
Grigio
|
| Numero RAL |
7035
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
400 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
300 mm
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Adatto per |
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo |