Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta, chiusa, IP55, cerniere a destra o sinistra, AxL=1400x300 mm, grigia
| Nome prodotto |
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
|
| Sigla catalogo |
193079
|
| EAN |
9010238003811
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
27 mm
|
| Altezza prodotto |
1340 mm
|
| Larghezza prodotto |
292 mm
|
| Peso prodotto |
10.3 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XLSD5S143
|
| Caratteristiche |
Versione EMC
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|
| Colore |
Grigio
|
| Grado di protezione |
IP55
NEMA 4x |
| Materiale |
Acciaio
|
| Modello |
Porta a battente
|