Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

193094
Codice del modello: XSDFC-20/0375

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta per zona cavi, IP55, apertura a sinistra, P=800 mm / 425+375 mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
193094
EAN
9010238004337
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
1940 mm
Larghezza prodotto
369.5 mm
Peso prodotto
18 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSDFC-20/0375

Delivery program

Modello
porta di scomparto
Colore
Grigio

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Materiale
Acciaio

Esporta le caratteristiche del prodotto