Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta vano collegamenti campo 800/425+375 IP31 sinistra
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
193095
|
| EAN |
9010238004344
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
50 mm
|
| Altezza prodotto |
1940 mm
|
| Larghezza prodotto |
369.5 mm
|
| Peso prodotto |
17.5 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XSDFV3L-20/0375
|
| Colore |
Grigio
|
| Modello |
porta di scomparto
|
| Grado di protezione |
IP31
NEMA Altro |
| Materiale |
Acciaio
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|