Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

193097

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta vano collegamenti campo 800/425+375 IP42 sinistra

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
193097
EAN
9010238004368
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
1940 mm
Larghezza prodotto
369.5 mm
Peso prodotto
19 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSDFV4L-20/0375

Gamma

Colore
Grigio
Modello
porta di scomparto

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP42
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto