Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

193103
XSDFV4R-20/06

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta vano collegamenti campo 1200/600+600 IP42 destra

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
193103
EAN
9010238004429
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
1940 mm
Larghezza prodotto
594.5 mm
Peso prodotto
26.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSDFV4R-20/06

Gamma

Colore
Grigio
Modello
porta di scomparto

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP42
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.