Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Kit di fissaggio per 1600 A, forma 4B, sistema a sbarre posteriore, larghezza del modulo 600 mm, D = 600 mm
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
193137
|
| EAN |
9010238004887
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
1960 mm
|
| Altezza prodotto |
65 mm
|
| Larghezza prodotto |
345 mm
|
| Peso prodotto |
31.6 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XSMFDB0606-N
|
| Modello |
Kit di montaggio
|
| Colore |
Grigio
|
| Materiale |
Metallo
|
| Idoneo per altezza della custodia |
2000 mm
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
600 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1000 mm
|
| Numero RAL |
7035
|