Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

193141
XSMFDB0606-2-N

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Campo di kit di montaggio LS a 1600A a 4 HSH MW=600 T=600

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
193141
EAN
9010238004917
Lunghezza/profondità del prodotto
1960 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
345 mm
Peso prodotto
24.6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSMFDB0606-2-N

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Kit di montaggio

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto